MES3 150-1
高度拓展模块
ID 1337141
Extensión de altura de módulo estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior del módulo de sujeción NSE3 138-V1 de 1 vía
- Perno de sujeción unidireccional inferior SPx 40 con pin de indexado IXB V1
- Función turbo
- Módulo de protección antirrotación de dos direcciones 90°
- Dimensiones: Ø190 x 150 mm
- Fuerza de retracción:: 8 kN
- Fuerza de tracción con turbo: 28 kN
- Presión de desbloqueo: 6 bar
- Peso: 17.9 kg
技术细节
| Diámetro [mm] | 190.0 |
|---|---|
| altura H [mm] | 150.0 |
| Fuerza de retracción: [kN] | 8.0 |
| Fuerza de tracción con turbo [kN] | 28.0 |
| Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 17.9 |
Material suministrado
Extensión en altura de módulos, perno de sujeción para la extensión en altura de módulos, pin de indexado para la extensión en altura de módulos, extensión en altura de módulos, boquilla de sellado, manual de instrucciones; sin perno de sujeción para paleta, sin pin de indexado para paleta