arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SNS 50 Illustrazione simile

SNS 50

Kit conversione (codolo di trazione e tassello a T speciale)

ID 9150104

Tempo di consegna su richiesta
SNS 50, Kit conversione (codolo di trazione e tassello a T speciale)
  • Per interfaccia: SK 50
  • Diametro: 13 mm
  • Lunghezza: 11 mm
Per interfaccia SK 50
D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 19.0
L [mm] 11.0
K [mm] 24.0
Larghezza B [mm] 25.4
Altezza H [mm] 29.0
Lunghezza T [mm] 12.3
Peso [kg] 0.09