TENDO SPW Ø16
Test forza di serraggio pezzo
ID 200025
TENDO SPW Ø16, Test forza di serraggio pezzo
- Diametro: 16 mm
- Lunghezza L1: 70 mm
Specifiche tecniche
| D1 | 16 mm |
|---|---|
| L1 [mm] | 70.0 |
| Peso [kg] | 0.119 |
Su richiesta è possibile ordinare un perno di prova della forza di serraggio per TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 e TENDO WZS