arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CC ER 16 P Ø3/16 Illustration similar

CC ER 16 P Ø3/16"

ER precision collet chucks

ID 1403891

Tempo di consegna su richiesta
CC ER 16 P Ø3/16", ER Präzisions-Spannzangen
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für Spanndurchmesser: Ø3/16"
  • Durchmesser: 3/16"
  • Länge L1: 27.5 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,002 mm
Für ER 16
Für Spanndurchmesser Ø3/16"
D1 min. [mm] 3.7625
D1 max. [mm] 4.7625
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Gewicht [kg] 0.025
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B