arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GZB-S Ø1 1/4 Illustrazione simile

GZB-S Ø1 1/4" Ø3/4" KD

Bussole di riduzione, a tenuta stagna

ID 224412

Scorte limitate
GZB-S Ø1 1/4" Ø3/4" KD, Bussole di riduzione, a tenuta stagna
  • A tenuta stagna
  • Diametro di serraggio: 3/4"
  • Diametro esterno: 1 1/4"
  • Lunghezza: 60.5 mm
Tecnologia Bussole di riduzione, a tenuta stagna
Serie GZB-S KD
Attacco portautensile GZB-S Ø 1 1/4" KD
Diametro di serraggio D1 3/4"
Diametro esterno D2 1 1/4"
D3 [mm] 35.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 60,5 mm / 2.4"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.3
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Versione
A tenuta stagna

Concentricità
≤ 0.003 mm

Refrigerazione
Per adduzione interna del refrigerante
A tenuta stagna fino a un massimo di 80 bar
Collare chiuso

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta