GZB-S Ø12 Ø3/8" PK
Medzi púzdra s periférnym chladením
ID 217904
GZB-S Ø12 Ø3/8" PK, Medzi púzdra s periférnym chladením
- S periférnym chladením
- Upínací priemer: 3/8"
- Vonkajší priemer: 12 mm
- Dĺžka: 45 mm
Specifiche tecniche
| Technológia | Medzi púzdra s periférnym chladením |
|---|---|
| Konštrukčný rad | GZB-S PK |
| Rozhranie upínača nástrojov | GZB-S Ø 12 PK |
| Upínací priemer D1 | 3/8" |
| Vonkajší priemer D2 | 12 mm |
| D3 [mm] | 16.5 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 45 mm / 1.8" |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.1 |
| Štandardná dĺžka | áno |
Verzia
S periférnym chladením
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm
Chladenie
S periférnym chladením
Nie je odolný voči chladiacej kvapaline
Drážkovaný nákružok
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie