GZB-S Ø8 Ø1/8"PK
Tussenmouwen met perifere koeling
IDnr. 217955
GZB-S Ø8 Ø1/8"PK, Tussenmouwen met perifere koeling
- Gekoelde periferie
- Klemdiameter: 1/8"
- Buitendiameter: 8 mm
- Lengte: 37 mm
Technische gegevens
| Technologie | Tussenmouwen met perifere koeling |
|---|---|
| Reeksen | GZB-S PK |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | GZB-S Ø 8 PK |
| Klemdiameter D1 | 1/8" |
| Buitendiameter D2 | 8 mm |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 37 mm / 1.5" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 37.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Gekoelde periferie
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm
Koeling
Met randkoeling
Niet koelmiddelbestendig
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar