arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GZB-S Ø8 Ø4 PK Illustrazione simile

GZB-S Ø8 Ø4 PK

Bussole di riduzione con refrigerazione periferica

ID 206267

Disponibile in magazzino
GZB-S Ø8 Ø4 PK, Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
  • Refrigerazione periferica
  • Diametro di serraggio: 4 mm
  • Diametro esterno: 8 mm
  • Lunghezza: 37 mm
Technologie Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
Gammes GZB-S PK
Interface de porte-outils GZB-S Ø 8 PK
Diamètre de serrage D1 4 mm
Diamètre extérieur D2 8 mm
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 37 mm / 1.5"
Longueur de projection L1 [mm] 37.0
Poids [kg] 0.1
Longueur standard Oui

Version
Refroidissement périphérique

Concentricité
≤ 0,003 mm

Refroidissement
Avec refroidissement périphérique
Non étanche au liquide de coupe

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande