TENDO P SK 30 Ø10x55
Mandrino idraulico
ID 204933
TENDO P SK 30 Ø10x55, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO Platinum
- Attacco portautensile: SK 30
- Diametro di serraggio: 10 mm
- Lunghezza di proiezione: 55 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 45 Nm
Specifiche tecniche
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Platinum |
| ツールバーインターフェース | SK 30 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD |
| クランプ径 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 45.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 55 mm / 2.2" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 21.0 |
| L5 [mm] | 35.9 |
| G | M8x1 |
| 最小トルク [Nm] | 45.0 |
| 重量 [kg] | 0.6 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
ショート、スリムタイプ
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD 準拠のクーラント供給
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
Cool Flow 付きの TENDO Platinum はご要望に応じてご利用いただけます