TENDO P SK 30 Ø12x55
Portaherramientas hidráulico
ID 204934
TENDO P SK 30 Ø12x55, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO Platinum
- Interfaz del portaherramientas: SK 30
- Diámetro de sujeción: 12 mm
- Longitud de proyección: 55 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 90 Nm
Specifiche tecniche
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Platinum |
| Interfaz del portaherramientas | SK 30 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD |
| Diámetro de sujeción D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 45.0 |
| D6 [mm] | 29.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 55 mm / 2.2" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 22.0 |
| L5 [mm] | 35.9 |
| G | M10x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 90.0 |
| Peso [kg] | 0.6 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Diseño corto, fino
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
TENDO Platinum con Cool Flow está disponible bajo consulta