TENDO RLA HSK-A 80 Ø12x95
ID 205984
- Hydraulický expanzný upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TENDO RLA
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 80
- Upínací priemer: 12 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 95 mm
- Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 90 Nm
Specifiche tecniche
| Technológia | Hydraulický expanzný upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TENDO RLA |
| Rozhranie upínača nástrojov | HSK-A 80 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací priemer D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 95 mm / 3.7" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 69.0 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 90.0 |
| Hmotnosť [kg] | 1.8 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
| Štandardná dĺžka | áno |
Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
S nastavovacou skrutkou pre radiálne prestavovanie dĺžky, pre mikrónovo presné predbežné nastavenie nástroja
Rozsah dodávky
Vrátane inbusového kľúča pre TENDO RLA, bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie