TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø8x85
Mandrino idraulico
ID 1459550
TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø8x85, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO Slim 4ax
- Variante Cool Flow
- Attacco portautensile: HSK-A 100
- Diametro di serraggio: 8 mm
- Lunghezza di proiezione: 85 mm
- Concentricità: < 0,006 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 23 Nm
Specifiche tecniche
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO Slim 4ax |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 100 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 36.7 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 56.05 |
| G | M10x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 23.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.2 |
| Varianta Cool Flow | ano |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,006 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Verze Cool Flow
Cílené chlazení prostřednictvím čtyř kanálů chladiva namontovaných na upínací průměr s odstupy po 90°
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání