arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø8x80 Illustrazione simile

TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø8x80

Mandrino idraulico

ID 206342

Disponibile in magazzino
TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø8x80, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO Slim 4ax
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Diametro di serraggio: 8 mm
  • Lunghezza di proiezione: 80 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 23 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Slim 4ax
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 8 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 38.2
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 54.0
G M10x1
Min. torque [Nm] 23.0
Peso [kg] 0.9
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima)
Versão adequada para MQL

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta