arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO Slim 4ax SK 40 Ø6x120 Illustrazione simile

TENDO Slim 4ax SK 40 Ø6x120

Mandrino idraulico

ID 1319655

Disponibile in magazzino
TENDO Slim 4ax SK 40 Ø6x120, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO Slim 4ax
  • Attacco portautensile: SK 40
  • Diametro di serraggio: 6 mm
  • Lunghezza di proiezione: 120 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 16 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Slim 4ax
Interface do porta-ferramentas SK 40
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diâmetro de fixação D1 6 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 36.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.9
G M5
Min. torque [Nm] 16.0
Peso [kg] 1.2
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta