arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO EC HSK-F 63 Ø16x80 Illustrazione simile

TENDO EC HSK-F 63 Ø16x80

Mandrino idraulico

ID 206575

Disponibile in magazzino
TENDO EC HSK-F 63 Ø16x80, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO E compact
  • Attacco portautensile: HSK-F 63
  • Diametro di serraggio: 16 mm
  • Lunghezza di proiezione: 80 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Technologie Porte-outil expansible hydraulique
Gammes TENDO E compact
Interface de porte-outils HSK-F 63
Porte-outil standard DIN 69893-6
Diamètre de serrage D1 16 mm
D2 [mm] 38.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 34.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 49.0
L4 [mm] 34.0
L5 [mm] 54.0
Poids [kg] 1.1
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Trous d'alésage pour puces de codification conforme à la norme DIN 69893-6

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande