TENDO Slim 4ax JIS-BT 30 Ø6x80
Hydraulic expansion toolholder
ID 1442015
TENDO Slim 4ax JIS-BT 30 Ø6x80, Toolholders
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Slim 4ax
- Toolholder interface: JIS-BT 30
- Clamping diameter: 6 mm
- Projecting length: 80 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 16 Nm
Specifiche tecniche
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO Slim 4ax |
| 刀具夹持接口 | JIS-BT 30 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-2 JD |
| 夹持直径 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 36.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 58.0 |
| G | M5 |
| 最小扭矩 [Nm] | 16.0 |
| 重量 [kg] | 0.6 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计