arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-M SVL-12 Ø5x100 Illustration similar

TRIBOS-M SVL-12 Ø5x100

Polygonal Extensions

Ident.-Nr. 215709

Auf Lager
TRIBOS-M SVL-12 Ø5x100, Extensiones poligonales
  • TRIBOS SVL
  • Diámetro de sujeción: 5 mm
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 12 mm
  • Longitud total: 100 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Par de apriete mín.: 3.5 Nm
Tecnologia Prolunghe poligonali
Serie TRIBOS SVL
Attacco portautensile SVL-12
Diametro di serraggio D1 5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
Lunghezza complessiva L [mm] 100.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
Coppia min. [Nm] 3.5
Peso [kg] 0.05

Versione
Funziona alla perfezione in combinazione con i nostri sistemi portautensili TENDO e TRIBOS

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Gambo utensile di qualità
h6

Limite velocità max
35.000 1/min

Ogni esigenza
Può essere accorciato individualmente dalla lunghezza standard di 100 mm fino a un minimo di 50 mm
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta