arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GFS 25-90°-L Vergelijkbare illustratie

GFS 25-90°-L

IDnr. 355511

Universele zwenkvinger GFS, Maatuitvoering: 25, pneumatisch, Rotatie hoek: 90 °, Eindpositie kan worden afgesteld: 3 °, Draairichting: Links, Eindpositiedemping: Hydr. demper

  • Koppel: 2.35 Nm
Rotatie hoek [°] 90
Draairichting Links
Eindpositie kan worden afgesteld [°] 3
Eindpositiedemping Hydr. demper
Koppel [Nm] 2.35
IP-beschermklasse 54
Gewicht [kg] 1.6
Zwenktijd (1 x nominale rotatiehoek) zonder belasting [s] 0.3
Vloeistofverbruik (2 x nom. hoek) [cm³] 7.8
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Diameter van verbindingsslang 6 x 3.9 x 1.05
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Rondloopnauwkeurigheid [°] 0.07
Lengte X [mm] 186.0
Breedte Y [mm] 50.0
Hoogte Z [mm] 164.0
Moment Mz max. [Nm] 55.0
Force Fy max. [N] 1000.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Contralagers
Contralagers hebben geen aandrijving en geen demping

Rondloopnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende cycli.

Aangepaste rotatiehoek
Meer zwenkhoeken zijn op aanvraag leverbaar.

Zwenktijd
is de rotatietijd van het tandwiel/de flens om de nominale rotatiehoek. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.

Materiaal behuizing
hard-geanodiseerd, zeer sterk aluminium

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
dubbelwerkende zuiger met tandwieloverbrenging

Levering
Centreerhulzen, O-ringen voor rechtstreekse aansluiting, montage- en bedieningshandleiding met verklaring van de fabrikant

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek