MRU 12.2-E-0
Attuatore rotante in miniatura
ID 357150
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Attuatore rotante in miniatura MRU, Dimensioni: 12, pneumatico, Angolo di rotazione: 180 °, Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 90 °, Smorzamento nella posizione finale: Elastomero
- Coppia: 0.75 Nm
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Attuatore rotante in miniatura |
|---|
I diagrammi sono validi per unità di base e per applicazioni con asse rotante verticale, nonché per carichi centrici con asse rotante orizzontale e a una pressione d'esercizio di 6 bar. I tempi di rotazione vanno mantenuti per ogni strozzamento altrimenti si rischia di ridurre la durata dei componenti. Per eventuali ulteriori dimensionamenti speciali vi offriamo il nostro pieno supporto. Inoltre, il tool di progettazione per moduli rotanti di SCHUNK è disponibile online.
Carichi max.
Carichi max.
Le coppie e le forze possono subentrare contemporaneamente. Quando sono utilizzate delle sovrastrutture pesanti o con elevati momenti d'inerzia della massa, la velocità deve essere limitata per poter garantire che il moto rotatorio avvenga senza urti o saltellamenti.
Materiale del corpo pinza
Alluminio (profilo estruso)
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
Principio pignone-cremagliera a doppio pistone
La fornitura comprende
Regolatore di portata, boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, viti calibrate (solo SRU-plus 63), istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione
Garanzia
24 mesi