MRU 14.1-E-0-WZ
Attuatore rotante in miniatura
ID 357072
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Attuatore rotante in miniatura MRU, Dimensioni: 14, pneumatico, Angolo di rotazione: 180 °, Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 90 °, Smorzamento nella posizione finale: Elastomero
- Coppia: 0.55 Nm
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Attuatore rotante in miniatura |
|---|
I diagrammi sono validi per unità di base e per applicazioni con asse rotante verticale, nonché per carichi centrici con asse rotante orizzontale e a una pressione d'esercizio di 6 bar. I tempi di rotazione vanno mantenuti per ogni strozzamento altrimenti si rischia di ridurre la durata dei componenti. Per eventuali ulteriori dimensionamenti speciali vi offriamo il nostro pieno supporto. Inoltre, il tool di progettazione per moduli rotanti di SCHUNK è disponibile online.
Charges max.
Charges max.
Les couples et les forces peuvent apparaitre simultanément. Lors de l'utilisation de pièces de montage lourdes ou de pièces avec moments d'inertie de masse élevés, la vitesse doit être réduite de manière à garantir que le mouvement de rotation se produise sans choc ni heurt.
Matériau du corps
Aluminium (profilé extrudé)
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principe de fonctionnement
Principe de double pistion crémaillère et pignon
Etendue de la livraison
Régulateurs de débit, douilles de centrage, joints toriques pour les raccordements directs, vis d'ajustage (uniquement pour SRU-plus 63), manuel de montage et d'utilisation accompagné de la déclaration du fabricant
Garantie
24 mois