arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
RM 200-W90-1 Ilustração semelhante

RM 200-W90-1

ID 313007

Tempo di consegna su richiesta
Palheta giratória universal RM-W, Tamanho: 200, pneumático, sem passagem, Versões do amortecedor: 1, Ângulo de rotação: 90 °, Ajuste de posição final: 5 °

  • Torque: 4 Nm
Ângulo de rotação [°] 90
Ajuste de posição final [°] 5
Torque [Nm] 4.0
Classe de proteção IP 40
Peso [kg] 2.1
Tempo de rotação (1x ângulo de rotação nominal) sem carga anexada [s] 0.16
Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] 74.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Precisão de repetição [°] 0.044
Comprimento X [mm] 80.0
Largura Y [mm] 142.0
Altura Z [mm] 115.0
Momento My máx. [Nm] 18.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 1800.0
A versão de amortecedor -2 só deve ser usada para cargas mais altas.
Para a configuração dos módulos giratórios, recomendamos o uso do nosso software Toolbox, disponível online. A verificação do dimensionamento da unidade selecionada é absolutamente necessária, caso contrário pode ocorrer sobrecarga.
Outros ângulos são possíveis mediante consulta.

Notas gerais sobre a série

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.

Posição do flange
é sempre desenhado na posição final esquerda. Ele gira daqui para a direita no sentido horário. A seta indica o sentido de rotação.

Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.

Layout ou cálculo de controle
Para configuração ou cálculo de controle das unidades, recomendamos o uso do nosso software Toolbox, disponível online. A verificação do dimensionamento da unidade selecionada é absolutamente necessária, caso contrário pode ocorrer sobrecarga.

Material da palheta giratória
Aço

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
Unidade giratória de palhetas

Escopo de fornecimento
Completamente pronto para operação sem suporte para sensor de proximidade e sem sensor de proximidade

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta