arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SRH-plus 50-H-M8-A Illustrazione simile

SRH-plus 50-H-M8-A

ID 359396

Tempo di consegna su richiesta
Testa rotante universale SRH-plus, Dimensioni: 50, pneumatico, Passante pneumatico ed elettrico, Variante con ammortizzatori: Duro, Presa assiale per cavo (versione A), Angolo di rotazione: 180 °, Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 3 °, Smorzamento nella posizione finale: Ammortizzatori idraulici, con passante elettrico integrato

  • Numero dei passaggi fluidi: 8
  • Dimensioni dei collegamenti elettrici lato uscita: M8
  • Coppia: 50.2 Nm
Ángulo de giro [°] 180
Posibilidad de ajuste de la posición final [°] 3
Torque [Nm] 50.2
Clase de protección IP 67
Peso [kg] 17.6
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] 776.0
Tiempo de giro sin carga [s] 1.4
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Diámetro del tubo de conexión 6 x 3.9 x 1.05
Número de pasos de fluido 8.0
Presión máx. del paso de fluido [bar] 8.0
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Precisión de repetición [°] 0.05
Número de conexiones eléctricas de la salida 9.0
Tamaño de las conexiones eléctricas de salida M8
Tensión máx. [V] 24.0
Corriente máxima por cable [A] 1.0
Corriente máx. [A] 1.0
Longitud X [mm] 150.0
Anchura Y [mm] 256.4
Altura Z [mm] 259.8
Momento Mx máx. [Nm] 340.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 9000.0
Todas las unidades están disponibles también en versión FKM. Póngase en contacto con nosotros.

Información general sobre la serie

Precisión de repetición
se define como la dispersión de la posición final, en 100 ciclos de giro sucesivos.

Ángulo de rotación personalizado
Hay disponibles más ángulos de giro bajo demanda.

Par de giro en la posición final
Tenga en cuenta que, los últimos grados del ángulo (aprox. 2°) antes de la posición final, se desplazan solo con la fuerza de un pistón de accionamiento. Por lo tanto, los módulos de doble accionamiento solo disponen de aproximadamente la mitad del par de giro nominal en este área. Mediante un tope externo, también es posible proporcionar el par de giro total, en las posiciones finales.

Tiempo de giro
es el tiempo de rotación del piñón/brida en torno al ángulo de rotación nominal. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Condiciones normales
Los datos técnicos mencionados, se refieren a un ambiente de trabajo de 20 °C con presión atmosférica.

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
Principio de doble pistón/cremallera/piñón

Material suministrado
Casquillos de centraje, juntas tóricas para la conexión directa, manual de montaje y de instrucciones, con certificado del fabricante

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición