arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SRM 12-X-180-3 Similar a la imagen

SRM 12-X-180-3

Unidad de giro universal

ID 1413303

Disponible
Unidad de giro universal SRM, Tamaño: 12, neumática, sin alimentación directa

  • Ángulo de giro: 180 °
  • Posibilidad de ajuste de la posición final: 3 °
  • Amortiguación de fin de carrera: Amortiguador externo
  • Torque: 0.8 Nm
Amortiguación de fin de carrera Amortiguador externo
Ángulo de giro [°] 180
Torque [Nm] 0.8
Número de posiciones intermedias Ninguna
Clase de protección IP 40
Peso [kg] 0.44
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] 10.8
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.5
Diámetro del tubo de conexión 3 x 1.8 x 0.6
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 5
Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 2015
Precisión de repetición [°] 0.03
Diámetro del taladro central [mm] 8.0
Momento de inercia máx. admisible de la masa [kgm²] 0.0072
Longitud X [mm] 124.1
Anchura Y [mm] 45.0
Altura Z [mm] 41.5
Momento My máx. [Nm] 5.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 330.0
Los datos técnicos completos o complementarios de todas las combinaciones posibles se pueden encontrar en el catálogo que figura a continuación o en schunk.com.

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。

ピニオンの位置
常に左停止位置で示されています。ここから右へ時計回りに回転します。矢印は回転方向をはっきり示しています。

ピニオンのネジ位置
90°より小さなスイベル角度をセットする場合、左の終端ストップは完全にたたみ込む必要があります。これは、左の終端ポジションのピニオンのねじ接続図は、正面図に対して90°時計回りに回転し、スイベル角度180°を示します。

特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。

停止位置でのトルク
停止位置前の最終的な角度 (約 2°) には、一つの駆動ピストンの力でのみ接近させることができます。このため、複動式モジュールの定格トルクは、この領域で使用可能な定格トルクの約半分のみです。

空圧式中央位置までの移動
は、定格トルクの半分のみを使用して実行されます。

旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

標準的な状態
表示された技術データは、室温 20 °C および大気圧下におけるものです。

ハウジングの材質
アルミニウム (押出形状)

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式

納品内容
注文仕様のスイベルユニット、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、方向性接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって