SRU-plus 30-W-180-90-4-M8
IDnr. 361854
- Nº de passagens de fluido: 4
- Tamanho das conexões E na extremidade de saída: M8
- Torque: 9 Nm
Specifiche tecniche
| Amortecimento da posição final | hidr. amortecedor |
|---|---|
| Ângulo de rotação [°] | 180 |
| Ajuste de posição final [°] | 90 |
| Torque [Nm] | 9.0 |
| Número de posições intermediárias | Nenhum |
| Classe de proteção IP | 67 |
| Peso [kg] | 3.4 |
| Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] | 145.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Diâmetro da mangueira de conexão | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Precisão de repetição [°] | 0.05 |
| Comprimento X [mm] | 203.9 |
| Largura Y [mm] | 96.0 |
| Altura Z [mm] | 117.5 |
| Momento My máx. [Nm] | 19.0 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 800.0 |
| Versão com passagem de fluido | sim |
| Nº de passagens de fluido | 4.0 |
| Pressão máx. passagem de meios fluidos [bar] | 8.0 |
| Versão com passagens elétricas | sim |
| Número de conexões E na extremidade de saída | 6.0 |
| Tamanho das conexões E na extremidade de saída | M8 |
| Número de fios | 10.0 |
| Máx. tensão [V] | 24.0 |
| Corrente máxima por fio [A] | 1.0 |
| Corrente máx. atual [A] | 1.0 |
| Classe de sala limpa ISO 14644-1 | 5 |
| Classe de sala limpa: ISO 14644-1 | 1999 |
Dimensões e cargas máximas
Máx. inércia permitida J*
Máx. inércia permitida J*
Dimensões e cargas máximas
Os momentos e forças indicados são valores estáticos e podem aparecer simultaneamente. O estrangulamento deve ser feito para garantir que o movimento rotativo ocorra sem impacto ou salto. Caso contrário, a vida útil diminui.
Máx. inércia permitida J*
- Asse X:
- Tempo de rotação
- Asse Y:
- Momento de inércia de massa
- Asse X superiore:
- Ciclos por hora
Máx. inércia permitida J*
- Asse X:
- Tempo de rotação
- Asse Y:
- Momento de inércia de massa
- Asse X superiore:
- Ciclos por hora
Notas gerais sobre a série
Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.
Posição do pinhão
é sempre mostrado na posição final esquerda. O pinhão gira daqui para a direita no sentido horário. A seta deixa claro o sentido de rotação.
Diagrama de conexão do parafuso do pinhão
Ao ajustar um ângulo de rotação menor que 90°, o batente final esquerdo deve ser completamente girado. Isso significa que a posição final esquerda tem um diagrama de conexão do parafuso no pinhão que é girado no sentido horário em 90° em relação à vista principal, que mostra um ângulo de rotação de 180°.
Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.
Torque nas posições finais
Observe que os graus angulares finais (aprox. 2°) antes da posição final só podem ser aproximados com a força de um único pistão de acionamento. Por esta razão, os módulos de atuação dupla têm apenas cerca de metade do torque nominal disponível nesta área. Um batente externo pode ser usado para fornecer o torque total mesmo nas posições finais.
Deslocamento para a posição intermediária pneumática
é realizado usando apenas metade do torque nominal.
Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.
Condições padrão
Os dados técnicos apresentados referem-se a um ambiente de 20 °C e pressão atmosférica.
Material da carcaça
Alumínio (perfil extrudado)
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo
Escopo de fornecimento
Válvulas reguladoras de fluxo, buchas de centralização, O-rings para conexão direta, parafusos de ajuste (somente SRU-plus 63), instruções de operação e montagem com declaração do fabricante
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta