arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CPS 310-K-S

CPS 310-K-S

ID 1613305

Scorte limitate
Trocadores automáticos de ferramentas CPS, Tamanho: 310, Cabeça de troca, pneumático

  • Detecção de bloqueio: integrado
  • Força Fz máx.: 38000 N
Versão Versão padrão
Detecção de bloqueio integrado
Força de bloqueio [N] 38000.0
Força da mola (pistão de operação) [N] 574.0
Precisão de repetição [mm] 0.015
Peso [kg] 13.4
Máx. distância ao travar [mm] 2.5
Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] ± 2
Deslocamento angular máx. permitido XY [°] ± 0.7
Deslocamento angular máx. permitido Z [°] ± 1
Conexão do lado do robô ISO 9409-1-200-6-M12
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.5
Pressão máxima de operação [bar] 7.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Diagrama de conexão do parafuso L2 lado A, L lado B/C/D, 2 x J lado B/D
Módulo de controle de superfície de montagem Lado A
Tempo de abertura [s] 0.5
Tempo de fechamento [s] 0.5
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 581.0
Momento dinâmico máx. Mx [Nm] 5000.0
Momento dinâmico máx. My [Nm] 5000.0
Momento dinâmico máx. Mz [Nm] 4500.0
Momento estático máx. Mx [Nm] 15000.0
Momento estático máx. My [Nm] 15000.0
Momento estático máx. Mz [Nm] 13500.0
Força Fx máx. [N] 35000.0
Força Fy máx. [N] 35000.0
Força Fz máx. [N] 38000.0
Força Fx máx. dinâmica [N] 11500.0
Força Fy máx. dinâmica [N] 11500.0
Força Fz máx. dinâmica [N] 12500.0

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Presión mínima
La presión mínima es la presión mínima necesaria para bloquear el sistema. Esta presión debe ejercerse siempre durante el funcionamiento.

Autorretención
El sistema automático de cambio de herramienta dispone de una función de autorretención que impide que la herramienta se caiga en caso de caída de presión. Es posible separar el cabezal de cambio y el adaptador de cambio accionando el émbolo neumáticamente.

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
bolas accionadas por émbolo con muelle integrado (para sostener la posición de bloqueo del émbolo)

Transmisión de medios
variable mediante la fijación de módulos de paso en función del tamaño de la unidad

Carcasa
La carcasa está compuesta de una aleación de aluminio anodizado duro altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero templado resistente a la corrosión.

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición