DDF 2-031-P2-E4
ID 323034
Rotary feed-through for robots DDF 2, Size: 031
- No. of fluid feed-throughs: 2
- Number of electrical feed-throughs: 4
- Workpiece weight: 6 kg
- Force Fz max.: 240 N
- Force Fd max.: 2000 N
Technical details
| Feed-through | pneumatic and electric feed-through |
|---|---|
| Recommended handling weight [kg] | 6.0 |
| Max. drive speed [1/min] | 120.0 |
| Max. speed of rotation [°/s] | 720.0 |
| Nominal torque [Nm] | 0.8 |
| Starting torque [Nm] | 1.3 |
| Angle of rotation [°] | > 360 |
| No. of fluid feed-throughs | 2.0 |
| Air connection thread pneumatic feed-through | 2x M5 |
| Max. pressure per connection [bar] | 10.0 |
| Rate of flow at 6 bar (per channel) [l/min] | 100.0 |
| Max. air pressure air purge [bar] | 1.0 |
| Number of electrical feed-throughs | 4.0 |
| Max. voltage [V] | 60.0 |
| Max. current strength [A] | 1.0 |
| Weight [kg] | 0.5 |
| Robot-side connection | ISO 9409-1-31.5-4-M5 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Max. dynamic bending moment Mx* [Nm] | 12.0 |
| Max. dynamic bending moment My* [Nm] | 12.0 |
| Max. dynamic torsional moment Mz* [Nm] | 8.0 |
| Max. shear force Fq* [N] | 60.0 |
| Diameter D [mm] | 63.0 |
| Height Z [mm] | 56.0 |
| Bending moment Mx [Nm] | 25.0 |
| Bending moment My [Nm] | 25.0 |
| Force Fz max. [N] | 240.0 |
| Max. force Fd [N] | 2000.0 |
*This is the max. total of all payloads (acceleration forces and torques, process forces, emergency stops, etc.), which can affect a rotary feed-through, in order to ensure error-free function.
A version for vacuum feed-through is available on request. Please ask for details.
A version for vacuum feed-through is available on request. Please ask for details.
Dimensions and maximum loads
Dimensions and maximum loads
Static forces and moments which may act on the rotary feed-through
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
型式
標準化されたISO 9409 インターフェース (ロボット側)
ハウジング
高強度、硬質コーティングアルミ合金製
納品内容
注文品仕様のロータリーフィードスルー、機械接続用部品、安全に関する情報。各製品の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。
保証
24 カ月