arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
COS RE8-K

COS RE8-K

Moduli passanti

ID 1586660

Scorte limitate
Moduli passanti, RE8, Lato master

  • Numero di contatti pin: 8
Adatto a Testa di cambio
Diagramma di collegamento viti J
Tipo di trasmissione Comunicazione
Peso [kg] 0.15
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Classe di protezione IP IP64 (solo in stato accoppiato)
Sistema bus EtherNet
Velocità di trasmissione [Mbit/s] 1000
Numero di contatti pin 8.0
Corrente nominale [A] 0.5
Tensione alternata [V AC] 48.0
Tensione continua [V DC] 60.0
Collegamento elettronica Presa M12, codifica X
Attacco di uscita Radiale
Proprietà speciali Supporta Power-over-Ethernet (PoE) ed è conforme ai requisiti CAT5e.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.