SWO-GF19W-K
電気フィードスルーモジュール
ID 9957467
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
電気フィードスルーモジュール SWO-E, サイズ: GF19, クイック-チェンジマスター, マスター側
- 電気フィードスルーの数: 15
Specifiche tecniche
| 適した用途 | クイック-チェンジマスター |
|---|---|
| ネジ接続の図 | J |
| 伝送のタイプ | 信号 |
| 重量 [kg] | 0.14 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 保護等級 IP | IP65 (接続時のみ) |
| ピン接点数 | 15.0 |
| 定格電流 [A] | 3.0 |
| 交流電流 [V AC] | 125.0 |
| 電気接続 | M16 コネクター, 19-ピン |
| 電気接続アウトレット | 放射状に回転可能 |
| 特殊な特性 | 5 つの位置で回転可能、2 本の統合ケーブルはストレート M8 ソケット(A コード、3-ピン)付き、ロックとロック解除センサーの接続向け。 |
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。