arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PPU-E 15-H150-V060-01-D04 Illustrazione simile

PPU-E 15-H150-V060-01-D04

Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Unità lineare Pick & Place PPU-E, Dimensioni: 15, elettrico, Azionamento lineare diretto, Versione per asse C aggiuntivo, : MRD-S 04

  • Corsa orizzontale [asse Y]: 150 mm
  • Corsa verticale [asse Z]: 60 mm
  • Peso del pezzo: 1.5 kg
Sistema di azionamento Azionamento lineare diretto
Corsa orizzontale [asse Y] [mm] 150.0
Corsa verticale [asse Z] [mm] 60.0
Forza motrice max. [asse Y] [N] 180.0
Forza nominale [asse Y] [N] 65.0
Forza motrice max. [asse Z] [N] 540.0
Forza nominale [asse Z] [N] 200.0
Peso del pezzo [kg] 1.5
Precisione di ripetibilità [asse Y] [mm] 0.01
Precisione di ripetibilità [asse Z] [mm] 0.01
Corrente max. [asse Y] [A] 8.0
Corrente di arresto [asse Y] [A] 2.36
Corrente max. [asse Y / Z] [A] 16.0
Corrente di arresto [asse Z] [A] 4.84
Temperatura ambiente min. [°C] 10.0
Temperatura ambiente max. [°C] 40.0
Peso [kg] 19.2
Interfaccia del sistema di misurazione della corsa HIPERFACE®, Sin/Cos 1Vss, DRIVE-CLiQ
Predisposto per asse C MRD-S 04
Numero dei passaggi fluidi 2.0
Numero di collegamenti elettrici lato uscita 1.0
Distanza N (per carico di coppia) [mm] 70.0
Lunghezza X [mm] 62.0
Larghezza Y [mm] 410.0
Altezza Z [mm] 680.6
Coppia Mx max [Nm] 13.0
Coppia My max. [Nm] 5.0
Coppia Mz max [Nm] 45.0
Forza Fx max [N] 50.0
Forza Fy max [N] 180.0
Forza Fz max [N] 540.0

General notes about the series

Safety notes
Caution: Magnetic field! This particularly applies for persons with implanted medical devices, such as pacemakers, hearing aids, etc.

Repeat accuracy
defined as the spread of the target position after 100 consecutive positioning cycles under constant conditions.

Ambient conditions
The modules are mainly designed for the use in clean ambient conditions. Please note that the life time of the modules can shorten if they are used in harsh ambient conditions, and that SCHUNK cannot assume liability in such cases. Please contact us for assistance.

Layout or control calculation
Verifying the sizing of the selected unit is necessary, since otherwise overloading can result. Please contact us for assistance.

Payload
is the weight of the total weight which is attached to the cantilever arm. Please consider that service life will shorten if the maximum payload is exceeded. SCHUNK cannot assume any warranty for this.