arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FTD-Gamma SI-130-10 Illustrazione simile

FTD-Gamma SI-130-10

Sensore della coppia di forza
Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Sensore della coppia di forza FT, Dimensioni: Gamma

  • Analisi tramite: DAQ
  • Range di misurazione Fx, Fy : ± 130 N
  • Range di misurazione Fz: ± 400 N
  • Range di misurazione Mx, My: ± 10 Nm
  • Range di misurazione Mz: ± 10 Nm
Analisi tramite DAQ
Peso [kg] 0.255
Calibrazione SI-130-10
Range di misurazione Fx, Fy  [N] ± 130
Range di misurazione Fz [N] ± 400
Range di misurazione Mx, My [Nm] ± 10
Range di misurazione Mz [Nm] ± 10
Sovraccarico Fx, Fy [N] ± 1200
Sovraccarico Fz [N] ± 4100
Sovraccarico Mx, My [Nm] ± 79
Sovraccarico Mz [Nm] ± 82
Frequenza di risonanza Fx, Fy, Mz [Hz] 1400.0
Frequenza di risonanza Fz, Mx, My [Hz] 2000.0
Risoluzione Fx, Fy [N] 0.025
Risoluzione Fz [N] 0.05
Risoluzione Mx, My 0.0013
Risoluzione Mz 0.0013
Diametro D [mm] 75.4
Altezza Z [mm] 33.3
Versione DAQ Sì
Prestare attenzione che le dimensioni, il peso morto e la frequenza di risonanza delle versioni di protezione IP sono diverse dalla versione di base.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Precisione di misurazione
< 1% del valore limite superiore del campo di misurazione a 22 °C

Protezione paraspruzzi
IP60, 65, 68 disponibili come opzioni

Corpo
Alluminio ed acciaio inossidabile

Garanzia
12 mesi