OPR-101-P10-S
ID 321407
Alternative products:
- Vychýlenie, rotačné: ± 25 °
- Sila Fd max.: 2700 N
- Spúšťacia sila pružiny: 303 N
- Trieda ochrany IP: 65
Technical details
| Axiálne vychýlenie [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Uhlové vychýlenie [°] | ± 12 |
| Vychýlenie, rotačné [°] | ± 25 |
| Min. spúšťací moment, uhlový Mx, My [Nm] | 40.3 |
| Min. spúšťací moment, rotačný Mz [Nm] | 46.9 |
| Min. axiálna spúšťacia sila Fd [N] | 908.0 |
| Max. sila Fd [N] | 2700.0 |
| Spúšťacia sila pružiny [N] | 303.0 |
| Uvoľňovací moment pružiny, uhlový [Nm] | 13.3 |
| Uvoľňovací moment pružiny, rotačný [Nm] | 15.9 |
| Min. napájacie napätie [V] | 10.0 |
| Max. napájacie napätie [V] | 30.0 |
| Presnosť opakovania [mm] | ± 0.025 |
| Citlivosť [mm] | 0.5 |
| Presnosť opakovania, rotačná [min] | 5.0 |
| Min. prevádzkový tlak [bar] | 1.4 |
| Max. prevádzkový tlak [bar] | 5.5 |
| Hmotnosť [kg] | 1.3 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 60.0 |
| Priemer D [mm] | 100.1 |
| Výška Z [mm] | 63.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 120.0 |
| Moment My max. [Nm] | 120.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 130.0 |
| Verzia s odolnosťou voči striekajúcej vode | áno |
Dimensioni e carichi massimi
Spúšťací moment Mx, My, Mz
Spúšťacia sila Fd
Momentové zaťaženie
Dimensioni e carichi massimi
Il dimensionamento di un sensore anticollisione viene definito dalle forze e dalle coppie che subentrano nella rispettiva applicazione.
Spúšťací moment Mx, My, Mz
- X-axis:
- Tlak
- Y-axis:
- Momenty
Spúšťacia sila Fd
- X-axis:
- Tlak
- Y-axis:
- Sila
Momentové zaťaženie
Diagram znázorňuje uhlové vychýlenie OPR v závislosti od momentu Mx,y pri maximálnom povolenom prevádzkovom tlaku.
- X-axis:
- Uhol v stupňoch
- Y-axis:
- Mx,y v Nm
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
Pistone del cilindro integrato
La fornitura comprende
Sensore di sovraccarico e collisione nella variante ordinata, elementi per il collegamento elettrico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.
Garanzia
24 mesi