AGE-F-XY-080-1
Unidad de compensación
ID 324960
Productos alternativos:
Unidad de compensación AGE-F, Tamaño: 080, Sin mecanismo de bloqueo
- Compensación XY: ± 5 mm
- Peso de la pieza: 32 kg
- Mín. fuerza de introducción con resorte integrado: 39 N
- Máx. fuerza de introducción con resorte integrado: 70 N
- Fuerza Fz máx.: 2800 N
- Fuerza Fd máx.: 12000 N
Información técnica
| XY 补偿 [mm] | ± 5 |
|---|---|
| 建议搬运重量,垂直 [kg] | 32.0 |
| 最小弹簧复位力 [N] | 39.0 |
| 最大弹簧复位力 [N] | 70.0 |
| 弹簧刚度 [N/mm] | 6.8 |
| 重复精度 [mm] | ± 0.01 |
| 重量 [kg] | 3.13 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 80.0 |
| 直径 D [mm] | 135.0 |
| 高度 Z [mm] | 75.0 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 50.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 50.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 150.0 |
| 力 Fz max. [N] | 2800.0 |
| 最大力 Fd [N] | 12000.0 |
尺寸和最大载荷
功能图
尺寸和最大载荷
这是可影响补偿装置的所有力矩和负载之和的最大值(加速力和扭矩、过程力等),以确保功能不出差错。
功能图
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
导轨系统
平稳运行连接滚针导轨
监测
通过磁开关
启动
弹簧力作用下的弹簧返回
外壳
硬质阳极化铝合金,硬化钢功能部件
标配范围
订购型号中的补偿单元、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月