AGE-U 050
ID 1312860
- Corsa di compensazione XY: ± 2.7 mm
- Corsa di compensazione Z: 6.1 mm
- Peso del pezzo: 5 kg
- Deviazione rotatoria: ± 8 °
- Forza di ritorno minima con molla integrata: 36 N
- Forza di ritorno massima con molla integrata: 92 N
Specifiche tecniche
| Corsa di compensazione XY* [mm] | ± 2.7 |
|---|---|
| Corsa di compensazione Z [mm] | 6.1 |
| Deviazione angolare [°] | ± 3 |
| Deviazione rotatoria [°] | ± 8 |
| Peso consigliato di movimentazione, verticale [kg] | 5.0 |
| Forza di ritorno minima con molla integrata [N] | 36.0 |
| Forza di ritorno massima con molla integrata [N] | 92.0 |
| Regolazione min. rigidezza pressione d'esercizio [bar] | 0.3 |
| Regolazione max. rigidezza pressione d'esercizio [bar] | 2.1 |
| Bloccaggio pressione d'esercizio min [bar] | 4.1 |
| Bloccaggio pressione d'esercizio max. [bar] | 6.9 |
| Collegamento lato robot | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Collegamento lato utensile | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Peso [kg] | 0.6 |
| Coppia Mx max [Nm] | 6.8 |
| Coppia My max. [Nm] | 6.8 |
| Coppia Mz max [Nm] | 3.4 |
Dimensioni e carichi massimi
Tabella carichi
Diagramma corsa di compensazione-forza Fd
Dimensioni e carichi massimi
Si tratta della somma massima di tutte le coppie e i carichi (forze e coppie di accelerazione, forze di processo, ecc.) che possono agire sulla unità di compensazione senza che il perfetto funzionamento ne risenta.
Tabella carichi
- Asse X:
- Coppia Mx, My
- Asse Y:
- Angolo in gradi
Diagramma corsa di compensazione-forza Fd
- Asse X:
- Pressione
- Asse Y:
- Meccanismo di trasmissione
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Azionamento
Ritorno a molla con forze prodotte dalla molla e aria compressa
Corpo
Lega di alluminio anodizzata dura, componenti funzionali in acciaio temprato
La fornitura comprende
Unità di compensazione nella variante ordinata, elementi per il collegamento meccanico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.
Garanzia
24 mesi