CELSIO SCAPTO C4 Ø8x75
Mandrin à frettage thermique
ID 26002836
CELSIO SCAPTO C4 Ø8x75, Porte-outils
- Mandrin à frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C4
- Diamètre de serrage: 8 mm
- Longueur de projection: 75 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 50 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Porta-ferramentas termorretráteis |
|---|---|
| Série | CELSIO |
| Interface do porta-ferramentas | SCHUNK CAPTO C4 |
| Padrão do porta-ferramentas | ISO 26623-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 26.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 52.5 |
| G | M6 |
| Min. torque [Nm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 0.6 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Parafuso de balanceamento
Com rosca para parafusos de balanceamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta