ER 25 P CAT 40x2"
ER Precision collet chuck
ID 1342361
ER 25 P CAT 40x2", Toolholders
- ER Precision collet chuck
- Series: ER Precision collet chuck
- Toolholder interface: CAT 40
- Projecting length: 50.8 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x DThe run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Tecnologia | Portapinze di precisione ER |
|---|---|
| Serie | Portapinze di precisione ER |
| Attacco portautensile | CAT 40 |
| Portautensile standard | ASME B5.50 |
| Dimensione di serraggio ER | ER 25 |
| Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D3 [mm] | 44.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 50,8 mm / 2.0" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 50.8 |
| L4 [mm] | 24.0 |
| L5 [mm] | 31.7 |
| Peso [kg] | 1.03 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
La concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta