ER 25 P HSK-A 63x75
Collet chuck de precisión ER
ID 1349165
ER 25 P HSK-A 63x75, Portaherramientas
- Collet chuck de precisión ER
- Serie: Collet chuck de precisión ER
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Longitud de proyección: 75 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x DLa concentricidad de ≤0,003 mm a 2,5 x D con el uso de la pinza de precisión ER y un par de giro determinado
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
| 技术 | ER 高精度筒夹 |
|---|---|
| 系列 | ER 高精度筒夹 |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| ER 夹持尺寸 | ER 25 |
| 最小夹持直径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大夹持直径 D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 75 mm / 3.0" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 75.0 |
| L4 [mm] | 24.0 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| 重量 [kg] | 0.975 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
应用 ER 精密筒夹和规定扭矩时,确保回转精度在 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
包括夹紧螺母
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计