TENDO LSS
Portautensili ad espansione idraulica
TENDO LSS supera anche le barriere poste dalle operazioni più ardue, per la lavorazione negli spigoli più stretti e nei punti più difficilmente accessibili dei pezzi. Grazie alla stabilità e alla rigidità radiale elevate il portautensile extra-sottile è l'ideale per le operazioni di foratura, alesatura e fresatura di finitura.
Descrizione
Vantaggi - I tuoi benefici
- Lungo e snello: ottimizzato per profili d'ingombro
Accessibilità al pezzo straordinaria - Preregolazione esatta della lunghezza assiale
Regolazione della lunghezza nel campo di precisione di 0,01 mm, con corsa di regolazione di 10 mm - Assorbimento delle vibrazioni eccellente
Si evitano micro soffiature e si ottengono migliori superfici dei pezzi, il mandrino della macchina è protetto, l'utensile prolunga la sua durata e di conseguenza si riducono i costi - Concentricità costante e precisione di ripetibilità ≤ 0,006 mm
Lavorazione uniforme, aumento della durata degli utensili e riduzione dei costi per la riaffilatura o l'acquisto di nuovi utensili - Cambio dell'utensile in pochissimi secondi e con precisione micrometrica senza dispositivi ulteriori.
Risparmio di tempo grazie alla riduzione dei tempi di preparazione macchina e nessuna spesa di investimento e d'energia per dispositivi di serraggio aggiuntivi - Bilanciatura fine di serie
Adatto alle alte velocità con un grado di bilanciatura di G2.5 a 25.000 giri/min - Compatibilità totale
Combinabile in modo ideale con le prolunghe TENDO SVL e TRIBOS SVL - Elevata flessibilità
Serraggio di diversi diametri grazie all'utilizzo di bussole di riduzione con refrigerazione periferica o a tenuta stagna - Scanalature di raccolta per una trasmissione corretta della coppia
Superfici di serraggio asciutte, mediante spostamento di residui di olio, grasso o lubrificante nella scanalatura per lo sporco - Possibilità di serrare tutti i tipi di gambo comunemente in commercio
Forma A: con attacco cilindrico liscio, forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma AB: con faccia piana e attacco cilindrico con superficie di trascinamento, attacco di forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma B: con superfici di trascinamento laterali, attacco di forma B secondo ISO 1835 Forma E: con superficie di serraggio inclinata, attacco di forma E secondo ISO 1835 e ISO 6535 HE