arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL HSK-A 100 Ø25x100 Illustration similaire

WEL HSK-A 100 Ø25x100

Porte-fraises WELDON

ID 23000750

En stock
WEL HSK-A 100 Ø25x100, Porte-outils
  • Porte-fraises WELDON
  • Gammes: WELDON
  • Interface de porte-outils: HSK-A 100
  • Diamètre de serrage: 25 mm
  • Longueur de projection: 100 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec vis de serrage WELDON
Technologie Porte-fraises WELDON
Gammes WELDON
Interface de porte-outils HSK-A 100
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 25 mm
D2 [mm] 65.0
D6 [mm] 44.5
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 60.0
L4 [mm] 71.0
G1 M18x2
Poids [kg] 3.56
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB

Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande