WEL HSK-A63 Ø16x120
ID 23002953
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 16 mm
- Lunghezza di proiezione: 120 mm
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
Diametro di serraggio D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 48 |
D6 [mm] | 35.5 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 120 mm / 4.7" |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 94 |
G1 | M14 |
Peso [kg] | 1.835 |
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
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta