arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WELDON

WELDON

Portautensili Weldon
Il portafresa WELDON consente il serraggio sicuro di utensili con gambo cilindrico e superficie di bloccaggio laterale e impedisce la torsione e l'estrazione grazie ad una vite di bloccaggio ed è compatibile con DIN 1835B e DIN 6535HB. La dotazione comprende anche la vite di bloccaggio. La versione Cool Flow offre la refrigerazione periferica tramite canali di raffreddamento, che possono essere chiusi con viti M3, e guida il liquido refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile. Il design Dual Contact con superficie di lavoro simultaneamente a cono e piana garantisce che lo spazio tra la flangia dell'utensile e la faccia del mandrino sia compensato dalle corrispondenti interfacce macchina.
263500
HSK-A 40 
6 mm 
60 mm / 2.4" 
263501
HSK-A 40 
8 mm 
60 mm / 2.4" 
263502
HSK-A 40 
10 mm 
60 mm / 2.4" 
263503
HSK-A 40 
12 mm 
70 mm / 2.8" 
263504
HSK-A 40 
14 mm 
75 mm / 3.0" 
263505
HSK-A 40 
16 mm 
75 mm / 3.0" 
263510
HSK-A 50 
6 mm 
65 mm / 2.6" 
263511
HSK-A 50 
8 mm 
65 mm / 2.6" 
263512
HSK-A 50 
10 mm 
65 mm / 2.6" 
263513
HSK-A 50 
12 mm 
80 mm / 3.1"