WEL SCAPTO C5 Ø10x55
ID 23004421
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C5
- Diametro di serraggio: 10 mm
- Lunghezza di proiezione: 55 mm
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
Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C5 |
Portautensile standard | ISO 26623-1 |
Diametro di serraggio D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 34.5 |
D6 [mm] | 24.5 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 55 mm / 2.2" |
L2 [mm] | 41 |
L4 [mm] | 32.5 |
G1 | M10 |
Peso [kg] | 0.7 |
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
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta