ROTA THW 400-120 A15-GBK
Mandrino autocentrante a 3 ganasce a cambio rapido per cilindro a corsa standard
ID 800053
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Prodotti alternativi:
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema di sostituzione rapida delle griffe
- Foro passante: 120 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 15
- Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
- Corsa per griffa: 6.5 mm
- Passo tra i denti: 5.498 mm
- Corsa del pistone: 23 mm
- Forza di serraggio max.: 240 kN
- Forza di azionamento max: 133 kN
- Max. Giri/min: 3500 1/min
- Peso: 114 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 15 |
Dentatura | Dentatura diritta |
Max. Giri/min [1/min] | 3500 |
Forza di serraggio max. [kN] | 240 |
Forza di azionamento max [kN] | 133 |
Corsa/cambio [mm] | 6.5 |
Passo tra i denti [mm] | 5.498 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 23 |
Momento di inerzia [kgm²] | 2.3 |
Peso [kg] | 114 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
GST 400
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%