Ganasce ad artigli per serraggio di barre
Ganasce dure ad artigli per serraggio di barre
Morsetti mordenti per grezzi di peso ridotto e temprati, in acciaio 16MnCr5 per serraggio barra con più presa. I profili dentati artigliano velocemente la superficie del pezzo permettendo così un serraggio sicuro.
L'unità di fornitura comprende 1 set = 3 pezzi, le battute pezzo non sono incluse nella fornitura.
L'unità di fornitura comprende 1 set = 3 pezzi, le battute pezzo non sono incluse nella fornitura.
Descrizione
利点と特長
- オンザフライ加工による高切削データ
追加の3列目の歯(チャック直径 200 mm から)により、より高い送り速度と切削速度が可能になります。 - 焼き入れ
硬化面により、歯の摩耗が抑えられています - ワークの形状フィットクランピング
高トルクの伝達により、高い切削速度と切削性能で、経済的な金属切削が保証されます - 小さい遠心力で高速
軽量でクランプ輪郭が最適化されているため、クランプ範囲全体で最大のクランプ力を実現できます - 標準化による最高の適応性
ベース、中間ジョーおよびトップジョー組み合わせにより、標準品のアプリケーション分野が最大 50 % 拡大されます。 - クランプ範囲の柔軟性
クランプ範囲のバリエーションにより、投資コストを大幅に削減できます