Výkyvné čelisti nosných čelistí
Výkyvné čelisti nosných čelistí
Výkyvný blok nosné čelisti nebo výkyvné uchycení nosné čelisti jsou součástí výkyvné čelisti. Ta se skládá z nosné čelisti s ložiskovými šrouby, tělesa kyvadla a upínacích vložek.
Výkyvné čelisti umožňují nákladově efektivní a spolehlivé upnutí tenkostěnných a k deformací náchylných obrobků. K upnutí jiného průměru obrobku se těla kyvadla jednoduše vymění.
Rozsah dodávky a označení hmotnosti: 1 kus
Výkyvné čelisti umožňují nákladově efektivní a spolehlivé upnutí tenkostěnných a k deformací náchylných obrobků. K upnutí jiného průměru obrobku se těla kyvadla jednoduše vymění.
Rozsah dodávky a označení hmotnosti: 1 kus
Descrizione
Advantages – Your benefits
- Flexible jaws for efficient solutions
Within the shortest amount of time, conventional 3-jaw chucks can be cost-efficiently converted into six-point clamping - Special designs with pendulum jaws
Pendulum jaws offer a variety of options for mastering unusual clamping tasks with confidence
Options and special information
- 6-point pendulum
Pendulum jaws are used for clamping thin-walled workpieces. Deformation of the workpiece is significantly reduced by the uniform arrangement of the clamping positions on the perimeter (6 x 60°). - 12-point pendulum
For workpieces with even thinner walls, we recommend pendulum jaws with 12 clamping points. Our technical consultants use calculation programs to determine whether a 6-point or a 12-point pendulum should be used.