arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
Achteck Aufspanntürme

八角形夹具塔

八角形夹具塔
用于从四到八侧安装夹持装置的夹具塔。

优势 - 您将获益

  • 稳定空心体设计
    高硬度且卓越的减震性
  • 精铣夹持面
    工件和虎钳准确定位
  • 矩形底板:0.01  mm 至 200  mm
    底座高精度,无需进行额外的夹具塔表面磨削
  • 夹持面为空白坯件或带有孔隙的栅格
    方便客户进行再加工或直接改装 SCHUNK 夹持装置
  • 标准托盘型号
    适用于所有常用加工板 400 x 400 mm 和 500 x 500 mm
  • 标配两个集成接口,可用于机床工作台定位
    快速简便地适配符合 DIN 55 201 和 JIS 6337-1980 标准的机床

选件和特殊信息

  • 未安装夹持装置的夹具塔
    SCHUNK八角形夹具塔从四到八侧固定夹持装置。由于其形状设计,能够实现机床主轴的最佳可及性。由于采用稳定的中空体结构,因此刚性极高、 减振性优异。此类夹具塔可提供粗夹持表面和缩小的钻孔网格,特别适用于SCHUNK夹持装置。