ROTA-ML flex 2+2
Chuck de compensación de 4 mordazas flexible
Chuck de 4 mordazas con compensación central y amplia carrera de compensación.
Descrizione
Ventajas y beneficios
- Chucks manuales sellados
Intervalos de mantenimiento considerablemente mayores - Concepto de accionamiento patentado
Instalación independiente de los pares de mordazas con posterior sujeción de la pieza de trabajo con compensación central - Sistema de sujeción flexible
Para sujetar piezas redondas, cúbicas o geométricamente voluminosas - Mecanismo de compensación
Permite la sujeción céntrica de cualquier geometría de pieza - Alturas y pesos de chuck optimizados para las nuevas versiones ROTA-ML flex 2+2 a partir de Ø 500 mm
Para una carga útil adicional máxima del peso de la pieza de trabajo - Elevado rendimiento del sistema de barra en cuña
Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción - Sistema de lubricación con circulación de grasa
Garantiza el suministro permanente de grasa para las fuerzas de sujeción constantes - Liberación visual de la sujeción
Como indicador del rango en el que se puede garantizar una sujeción segura - Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Chuck manual de 4 mordazas sumamente flexible
Sujeción de piezas redondas, cúbicas y sin forma geométrica: ningún problema para el ROTA-ML flex 2+2. Gracias al concepto de accionamiento patentado con pares de mordazas acopladas, se puede sujetar cualquier geometría de pieza de forma centrada y sin sobredeterminación. Los chucks se utilizan sobre todo en soluciones de almacenamiento y en máquinas de fresado/torneado, pero también pueden utilizarse en tornos. Los pesos de chuck con Ø 500 mm o más se han reducido hasta un 40 % en comparación con la versión anterior, de manera que se puede cargar un peso de pieza aún mayor.