MSC-PM15
MAGNOS for Grinding Applications
Manual permanent magnetic chucks with parallel pole pitch for clamping of small workpieces and thin parts for precision grinding work on grinding machines.
Denominación
利点と特長
- 永久磁石式把持力をワーク全体にわたり均等に分配
少ない変形や低振動でワークをクランプ - 低振動クランプ
表面の改善、精度の大幅な向上 - 変形のないクランプ
把持力によるワークの変形や内部応力の発生がありません - モノブロック設計
剛性に優れたコンパクトで堅牢な構造 - 数秒でクランプ完了
最短の段取り時間が結果として生産性をアップ - 低位置の磁界
加工工具の磁化を防止します
オプション、その他
- 手動式のMAGNOS MSC-PM15 マグネットチャックは、側面にある六角ソケット接続部から作動させます。マグネットクランプ力は連続調整が可能です。磁界の高さが低いため加工ツールの磁化を防ぎ、非常に薄くて小さいワークを加工することができます。