KEH plus 01 460V/60Hz
Controller
ID 420660
Technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Unité de contrôle pour le module KEH plus system
- Type d'aimant: ALNiCO + Néodyme
- Adaptable pour toutes les plaques de serrage magnétique de type MFRS2, MFPS, MFRS et MFR
- Sans cycle de faible magnétisme résiduel
- Contrôle de l'affichage de statut SCHUNK
- Dimensions: 350 x 300 x 130 mm
- Nombre de canaux: 1
- Poids: 9.5 kg
- Raccordement électrique: 460V/60Hz
- Sauvegarde: 32 A
- Connexion facile PLC à 3 BROCHES
- Connexion à l'automate à 78 BROCHES (automatisation haut-de-gamme)
Specifiche tecniche
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Raccordement | 1x 4-PIN |
| Nombre de canaux | 1.0 |
| Contrôle magnétique du mandrin | Jusqu'à 1 |
| Tension secteur | 460V/60Hz |
| Poids [kg] | 9.5 |
Etendue de la livraison
Unité de contrôle avec film magnétique à l'arrière, câble de connexion 32 A avec fiche de connexion (5 mètres), câble de connexion pour automate simple (5 mètres), notice d'utilisation et déclaration de conformité CE ; sans câble de connexion, sans commande à distance portable et sans boîtier et câble d'automate