Piastre di serraggio NSL3 mini 100-25
Piastre di serraggio
Le piastre di serraggio con i nuovi moduli NSE3 mini 90-25 sono usate come base per processi di riattrezzaggio estremamente rapidi di pallet di serraggio, dispositivi di serraggio e pezzi. Nella nuova generazione è sempre possibile installare successivamente un tappo di protezione.
Descrizione
优势 - 您将获益
- SCHUNK 模块化系统
标准夹持装置的多种组合,可适用于各类机床 - 低高度设计
扩展机床的工作空间 - 可在系统压力为 6 bar 的情况下对所有气动模块进行操作
无需额外的压力增强器 - 通过短锥定位
重复精度 < 0.005 mm 时的非常简便连接过程 - 可产生最高下拉力的专利双行程系统
因此可完成无振动极牢固夹持 - 适形、自锁锁定
即使在压力下降情况下仍可保持下拉力不变 - 防腐蚀不锈钢设计
使用寿命长,高工艺可靠性 - 标配增压功能
为最适度运用机器性能,拉入力增大至300%,因此极具经济性。 - 定位销为标准尺寸,适用于所有NSE mini模块
没有选择故障装置或操作不当的危险 - 配备滑块监控器
可用于自动化应用
选件和特殊信息
- 模块化系统的灵活性
可用作单模块、2 模块或 4 模块夹持基座 - VERO-S NSL3 mini 100-25 夹持系统可适应任何个性化需求。适用于各应用。用于所有常规机床工作台。