SGAB-F 125-C
Morsetti standard
ID 1541878
SGAB-F 125-C, Morsetti standard
Caratteristiche del prodotto:Utensili:
Caratteristiche del prodotto:Utensili:
Specifiche tecniche
| Product group | Standard chuck jaws |
|---|---|
| Interface | ROEMHELD/ HILMA |
| Chuck jaw type | fixed |
| Width B [mm] | 125.0 |
| Height H1 [mm] | 39.5 |
| Height H2 [mm] | 22.0 |
| Length L [mm] | 100.0 |
| Hole spacing b [mm] | 96.0 |
| Hole spacing c [mm] | 80.0 |
| m/set [kg] | 2.46 |